AC-DC-Netzgeräte

HWS650G-15

New Product
Produktstatus
Production
Vertriebsregion
Worldwide
Serie
HWS-G
Modell
HWS650G
Feature
Complies with SEMI F47
CVCC
Analog / Digital Communication
Options
Option Lineup
Please refer to here.
Empfohlener EMV Filter
Please refer to here.
Zubehör
Please refer to here.
Produktmarke
TDK-Lambda
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHS

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Elektrische Kennwerte

Eingang
Single-phase
Eingangsspannungsbereich[AC]
85 to 265Vac
Eingangsspannungsbereich[DC]
Effizienz
94% Typ.
Nennausgangsspannung [DC]
15Vdc
Ausgangsspannungsbereich[DC]
18.0 Max.Vdc
Maximaler Ausgangsstrom
43.5A
Maximale Ausgangsleistung
652.5W

Gehäuseform & Grösse

Baugrösse / Montage
Enclosed / Unit type
Industrie-Standardgrösse
Breite(W)
83mm Nom.
Höhe(H)
41.5mm Nom.
Tiefe(T)
152mm Nom.
Gewicht
840g Typ.

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-20 to 70°C
Kühlung
Forced air
Sicherheitsstandard (Zertifiziert)
IEC62368-1
CSA62368-1
EN62368-1
UL62368-1
Sicherheitsstandard (Konformität)
Den-an Appendix 12
Anmerkungen
This page only shows representative characteristics. Please refer to the technical data for detailed specifications and conditions.

Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen