AC-DC-Netzgeräte

JWS150-3/A

Produktstatus
Obsolete
Recommended Alternate Part No. : HWS150A-3/A (Interchangeability is not guaranteed.)
Discontinue Issue Date : Jan.21, 2019
Last Purchase Order Date : Dec.2, 2019
Last Shipment Date : Jun.30, 2020
Vertriebsregion
Worldwide
Serie
Modell
Feature
Options
With cover
Option Lineup
Please refer to here.
Empfohlener EMV Filter
Compatible Bracket
D-05 x 1
Zubehör
Produktmarke
TDK-Lambda
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Elektrische Kennwerte

Eingang
Single-phase
Eingangsspannungsbereich[AC]
85 to 265Vac
Eingangsspannungsbereich[DC]
120 to 330Vdc
Effizienz
67% Typ.
Nennausgangsspannung [DC]
3.3Vdc
Ausgangsspannungsbereich[DC]
2.85 to 3.63Vdc
Maximaler Ausgangsstrom
30A
Maximale Ausgangsleistung
99W

Gehäuseform & Grösse

Baugrösse / Montage
Enclosed / Unit type
Industrie-Standardgrösse
Breite(W)
65mm Nom.
Höhe(H)
92mm Nom.
Tiefe(T)
198mm Nom.
Gewicht
900g Typ.

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-10 to 50°C
Kühlung
Convection
Sicherheitsstandard (Zertifiziert)
CSA C22.2 No.60950-1
EN60950-1
UL60950-1
Sicherheitsstandard (Konformität)
Den-an
Anmerkungen
This page only shows representative characteristics. Please refer to the technical data for detailed specifications and conditions.

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Specifications / Manuals

Safety Approvals