AC-DC-Netzgeräte

JWS600-5/PV

Produktstatus
Obsolete
Recommended Alternate Part No. : None
Discontinue Issue Date : Jan.21, 2019
Last Purchase Order Date : Dec.2, 2019
Last Shipment Date : Jun.30, 2020
Vertriebsregion
Worldwide
Serie
Modell
Feature
Options
Output voltage can be controlled by external voltage
Option Lineup
Please refer to here.
Empfohlener EMV Filter
Compatible Bracket
Zubehör
Produktmarke
TDK-Lambda
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Elektrische Kennwerte

Eingang
Single-phase
Eingangsspannungsbereich[AC]
85 to 265Vac
Eingangsspannungsbereich[DC]
120 to 330Vdc
Effizienz
75% Typ.
Nennausgangsspannung [DC]
5Vdc
Ausgangsspannungsbereich[DC]
4.5 to 6Vdc
Maximaler Ausgangsstrom
120A
Maximale Ausgangsleistung
600W

Gehäuseform & Grösse

Baugrösse / Montage
Enclosed / Unit type
Industrie-Standardgrösse
Breite(W)
160mm Nom.
Höhe(H)
92mm Nom.
Tiefe(T)
200mm Nom.
Gewicht
3000g Typ.

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-10 to 65°C
Kühlung
Forced air
Sicherheitsstandard (Zertifiziert)
CSA C22.2 No.60950-1
EN60950-1
UL60950-1
Sicherheitsstandard (Konformität)
Den-an
Anmerkungen
This page only shows representative characteristics. Please refer to the technical data for detailed specifications and conditions.

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Specifications / Manuals

Safety Approvals

Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen