AC-DC-Netzgeräte

JWT100-525/B

Produktstatus
Obsolete
Recommended Alternate Part No. : JWT100-525 (Interchangeability is not guaranteed.)
Discontinue Issue Date : Jan.6, 2020
Last Purchase Order Date : May.29, 2020
Last Shipment Date : Mar.31, 2021
Vertriebsregion
Worldwide
Serie
Modell
Feature
Options
Molex connector
Option Lineup
Please refer to here.
Empfohlener EMV Filter
Zubehör
Produktmarke
TDK-Lambda
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Elektrische Kennwerte

Eingang
Single-phase
Eingangsspannungsbereich[AC]
85 to 265Vac
Eingangsspannungsbereich[DC]
120 to 330Vdc
Effizienz
72% Typ.
Nennausgangsspannung [DC]
+5Vdc+12Vdc-5Vdc
Ausgangsspannungsbereich[DC]
+5 to +5.25VdcFixedFixed
Minimum Output Current
1.3A0A0A
Maximaler Ausgangsstrom
13A5.5A1A
Maximum Average Current
Maximum Peak Current
Total Maximum(Average) Output Power
100W
Total Maximum Peak Power

Gehäuseform & Grösse

Baugrösse / Montage
Enclosed / Unit type
Industrie-Standardgrösse
Breite(W)
48mm Nom.
Höhe(H)
92mm Nom.
Tiefe(T)
203mm Nom.
Gewicht
720g Typ.

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-10 to 65°C
Kühlung
Convection
Sicherheitsstandard (Zertifiziert)
CSA60950-1
EN60950-1
UL60950-1
CSA62368-1
EN62368-1
UL62368-1
Sicherheitsstandard (Konformität)
Den-an
Anmerkungen
This page only shows representative characteristics. Please refer to the technical data for detailed specifications and conditions.

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen