AC-DC-Netzgeräte

JWT75-5FF/C

Produktstatus
Obsolete
Recommended Alternate Part No. : JWT75-5FF/A (Interchangeability is not guaranteed.)
Discontinue Issue Date : Jan.6, 2020
Last Purchase Order Date : May.29, 2020
Last Shipment Date : Mar.31, 2021
Vertriebsregion
Worldwide
Serie
Modell
Feature
Options
Molex connector
With cover
Option Lineup
Please refer to here.
Empfohlener EMV Filter
Zubehör
Produktmarke
TDK-Lambda
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Elektrische Kennwerte

Eingang
Single-phase
Eingangsspannungsbereich[AC]
85 to 265Vac
Eingangsspannungsbereich[DC]
120 to 330Vdc
Effizienz
72% Typ.
Nennausgangsspannung [DC]
+5Vdc+15Vdc-15Vdc
Ausgangsspannungsbereich[DC]
+5 to +5.25VdcFixedFixed
Minimum Output Current
0.8A0A0A
Maximaler Ausgangsstrom
8A3.2A0.5A
Maximum Average Current
Maximum Peak Current
Total Maximum(Average) Output Power
75W
Total Maximum Peak Power

Gehäuseform & Grösse

Baugrösse / Montage
Enclosed / Unit type
Industrie-Standardgrösse
Breite(W)
42mm Nom.
Höhe(H)
92mm Nom.
Tiefe(T)
188mm Nom.
Gewicht

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-10 to 55°C
Kühlung
Convection
Sicherheitsstandard (Zertifiziert)
CSA60950-1
EN60950-1
UL60950-1
CSA62368-1
EN62368-1
UL62368-1
Sicherheitsstandard (Konformität)
Den-an
Anmerkungen
This page only shows representative characteristics. Please refer to the technical data for detailed specifications and conditions.