AC-DC-Netzgeräte

KAS2-9

Produktstatus
Obsolete
Vertriebsregion
Worldwide (except Japan)
Serie
KAS
Modell
Feature
Options
Class II input
Option Lineup
Please refer to here.
Empfohlener EMV Filter
Compatible Bracket
Zubehör
Produktmarke
TDK-Lambda
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Elektrische Kennwerte

Eingang
Single-phase
Eingangsspannungsbereich[AC]
90 to 305Vac
Eingangsspannungsbereich[DC]
120 to 430Vdc
Effizienz
73% Typ.
Nennausgangsspannung [DC]
9Vdc
Ausgangsspannungsbereich[DC]
Fixed
Maximaler Ausgangsstrom
220mA
Maximale Ausgangsleistung
2W

Gehäuseform & Grösse

Baugrösse / Montage
PCB mount
Industrie-Standardgrösse
Breite(W)
25.8mm Nom.
Höhe(H)
17mm Nom.
Tiefe(T)
28.5mm Nom.
Gewicht
19.9g Typ.

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 80°C
Kühlung
Convection
Sicherheitsstandard (Zertifiziert)
IEC60950-1
CSA60950-1
EN60950-1
UL60950-1
IEC62368-1
CSA62368-1
EN62368-1
UL62368-1
Sicherheitsstandard (Konformität)
EN60335-1
IEC60335-1
Anmerkungen
This page only shows representative characteristics. Please refer to the technical data for detailed specifications and conditions.

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Specifications / Manuals

Technical Data

Technical Support Tools