AC-DC-Netzgeräte

KAS4-8

Produktstatus
Production
Vertriebsregion
Worldwide (except Japan)
Serie
KAS
Modell
Feature
Options
Class II input
Option Lineup
Please refer to here.
Empfohlener EMV Filter
Zubehör
Produktmarke
TDK-Lambda
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHS

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Elektrische Kennwerte

Eingang
Single-phase
Eingangsspannungsbereich[AC]
90 to 305Vac
Eingangsspannungsbereich[DC]
120 to 430Vdc
Effizienz
74% Typ.
Nennausgangsspannung [DC]
8Vdc
Ausgangsspannungsbereich[DC]
Fixed
Maximaler Ausgangsstrom
500mA
Maximale Ausgangsleistung
4W

Gehäuseform & Grösse

Baugrösse / Montage
PCB mount
Industrie-Standardgrösse
Breite(W)
27.5mm Nom.
Höhe(H)
17.5mm Nom.
Tiefe(T)
37mm Nom.
Gewicht
26g Typ.

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 70°C
Kühlung
Convection
Sicherheitsstandard (Zertifiziert)
IEC60950-1
CSA60950-1
EN60950-1
UL60950-1
IEC62368-1
CSA62368-1
EN62368-1
UL62368-1
Sicherheitsstandard (Konformität)
EN60335-1
IEC60335-1
Anmerkungen
This page only shows representative characteristics. Please refer to the technical data for detailed specifications and conditions.

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Technical Data

Technical Support Tools

3rd Party ECAD models

  • SnapMagic
  • SamacSys
  • Ultra Librarian

Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen