AC-DC-Netzgeräte

KMS15-24

Produktstatus
Production (NRND)
Vertriebsregion
Worldwide (except Japan)
Serie
KM
Modell
Feature
Options
Class II input
Option Lineup
Please refer to here.
Empfohlener EMV Filter
Compatible Bracket
Zubehör
Produktmarke
TDK-Lambda
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHS

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Elektrische Kennwerte

Eingang
Single-phase
Eingangsspannungsbereich[AC]
90 to 264Vac
Eingangsspannungsbereich[DC]
100 to 375Vdc
Effizienz
83% Typ.
Nennausgangsspannung [DC]
24Vdc
Ausgangsspannungsbereich[DC]
Fixed
Maximaler Ausgangsstrom
620mA
Maximale Ausgangsleistung
15W

Gehäuseform & Grösse

Baugrösse / Montage
PCB mount
Industrie-Standardgrösse
Breite(W)
46mm Nom.
Höhe(H)
24mm Nom.
Tiefe(T)
64mm Nom.
Gewicht
120g Typ.

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-25 to 70°C
Kühlung
Convection
Sicherheitsstandard (Zertifiziert)
IEC60601-1
CSA60601-1
CSA60601-1-08
EN60601-1
ES60601-1
UL60601-1
IEC60950-1
EN60950-1
IEC62368-1
EN62368-1
Sicherheitsstandard (Konformität)
Anmerkungen
This page only shows representative characteristics. Please refer to the technical data for detailed specifications and conditions.

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Technical Data

Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen