AC-DC-Netzgeräte

KPS10-24

Produktstatus
Obsolete
Recommended Alternate Series/Type : KPSA (Interchangeability is not guaranteed.)
Vertriebsregion
Worldwide (except Japan)
Serie
KPS
Modell
Feature
Options
Option Lineup
Empfohlener EMV Filter
Compatible Bracket
Zubehör
Produktmarke
TDK-Lambda
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Elektrische Kennwerte

Eingang
Single-phase
Eingangsspannungsbereich[AC]
85 to 264Vac
Eingangsspannungsbereich[DC]
110 to 370Vdc
Effizienz
78% Typ.
Nennausgangsspannung [DC]
24Vdc
Ausgangsspannungsbereich[DC]
Fixed
Maximaler Ausgangsstrom
420mA
Maximum Average Current
Maximum Peak Current
650mA
Maximale Ausgangsleistung
10.1W
Maximum Average Power
Maximum Peak Power

Gehäuseform & Grösse

Baugrösse / Montage
PCB mount
Industrie-Standardgrösse
Breite(W)
45mm Nom.
Höhe(H)
23mm Nom.
Tiefe(T)
65mm Nom.
Gewicht
60g Typ.

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
0 to 70°C
Kühlung
Convection
Sicherheitsstandard (Zertifiziert)
CSA60950-1
EN60950-1
UL60950-1
Sicherheitsstandard (Konformität)
Anmerkungen
This page only shows representative characteristics. Please refer to the technical data for detailed specifications and conditions.

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Specifications / Manuals

Safety Approvals

Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen