AC-DC-Netzgeräte

KPSA5-3R3

Produktstatus
Production
Vertriebsregion
Worldwide (except Japan)
Serie
KPSA
Modell
Feature
Options
Option Lineup
Please refer to here.
Empfohlener EMV Filter
Zubehör
Produktmarke
TDK-Lambda
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHS

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Elektrische Kennwerte

Eingang
Single-phase
Eingangsspannungsbereich[AC]
85 to 264Vac
Eingangsspannungsbereich[DC]
110 to 370Vdc
Effizienz
70% Typ.
Nennausgangsspannung [DC]
3.3Vdc
Ausgangsspannungsbereich[DC]
Fixed
Maximaler Ausgangsstrom
1.25A
Maximale Ausgangsleistung
4.1W

Gehäuseform & Grösse

Baugrösse / Montage
PCB mount
Industrie-Standardgrösse
Breite(W)
33mm Nom.
Höhe(H)
21mm Nom.
Tiefe(T)
55mm Nom.
Gewicht
28g Typ.

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
0 to 70°C
Kühlung
Convection
Sicherheitsstandard (Zertifiziert)
CSA60950-1
EN60950-1
UL60950-1
CSA62368-1
EN62368-1
UL62368-1
Sicherheitsstandard (Konformität)
Anmerkungen
This page only shows representative characteristics. Please refer to the technical data for detailed specifications and conditions.

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Technical Data

3rd Party ECAD models

  • SnapMagic
  • SamacSys
  • Ultra Librarian