AC-DC-Netzgeräte

KPSB6-12-E

Produktstatus
Production
Vertriebsregion
Worldwide (except Japan)
Serie
KPSB
Modell
KPSB6-E
Feature
Options
With cover
PCB mount
Option Lineup
Please refer to here.
Empfohlener EMV Filter
Zubehör
Produktmarke
TDK-Lambda
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHS

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Elektrische Kennwerte

Eingang
Single-phase
Eingangsspannungsbereich[AC]
90 to 264Vac
Eingangsspannungsbereich[DC]
Effizienz
81% Typ.
Nennausgangsspannung [DC]
12Vdc
Ausgangsspannungsbereich[DC]
Fixed
Maximaler Ausgangsstrom
500mA
Maximale Ausgangsleistung
6W

Gehäuseform & Grösse

Baugrösse / Montage
PCB mount
Industrie-Standardgrösse
Breite(W)
21mm Nom.
Höhe(H)
20mm Nom.
Tiefe(T)
41.1mm Nom.
Gewicht
30g Typ.

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 80°C
Kühlung
Convection
Sicherheitsstandard (Zertifiziert)
IEC62368-1
CSA62368-1
EN62368-1
UL62368-1
CE Mark
Sicherheitsstandard (Konformität)
Anmerkungen
This page only shows representative characteristics. Please refer to the technical data for detailed specifications and conditions.

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Technical Support Tools

3rd Party ECAD models

  • SnapMagic
  • SamacSys
  • Ultra Librarian

Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen