AC-DC-Netzgeräte

KPSB6-15-J

Produktstatus
Production
Vertriebsregion
Worldwide (except Japan)
Serie
KPSB
Modell
KPSB6-J
Feature
Options
JST connector
Option Lineup
Please refer to here.
Empfohlener EMV Filter
Zubehör
Produktmarke
TDK-Lambda
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHS

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Elektrische Kennwerte

Eingang
Single-phase
Eingangsspannungsbereich[AC]
90 to 264Vac
Eingangsspannungsbereich[DC]
Effizienz
81% Typ.
Nennausgangsspannung [DC]
15Vdc
Ausgangsspannungsbereich[DC]
Fixed
Maximaler Ausgangsstrom
400mA
Maximale Ausgangsleistung
6W

Gehäuseform & Grösse

Baugrösse / Montage
Open frame
Industrie-Standardgrösse
Breite(W)
18.5mm Nom.
Höhe(H)
17.5mm Nom.
Tiefe(T)
49.53mm Nom.
Gewicht
12g Typ.

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 80°C
Kühlung
Convection
Sicherheitsstandard (Zertifiziert)
IEC62368-1
CSA62368-1
EN62368-1
UL62368-1
CE Mark
Sicherheitsstandard (Konformität)
Anmerkungen
This page only shows representative characteristics. Please refer to the technical data for detailed specifications and conditions.

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Technical Support Tools

3rd Party ECAD models

  • SnapMagic
  • SamacSys
  • Ultra Librarian