AC-DC-Netzgeräte

LS200-48/L

Produktstatus
EOL Announced
Recommended Alternate Part No. : CUS200M-48/L (Interchangeability is not guaranteed.)
Discontinue Issue Date : Feb.27, 2026
Last Purchase Order Date : Aug.31, 2026
Last Shipment Date : Feb.28, 2027
Vertriebsregion
Worldwide (except Japan)
Serie
LS
Modell
Feature
Options
U channel
No internal fan
Option Lineup
Please refer to here.
Empfohlener EMV Filter
Compatible Bracket
Zubehör
Produktmarke
TDK-Lambda
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHS

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Elektrische Kennwerte

Eingang
Single-phase
Eingangsspannungsbereich[AC]
85 to 264Vac
Eingangsspannungsbereich[DC]
120 to 373Vdc
Effizienz
85% Typ.
Nennausgangsspannung [DC]
48Vdc
Ausgangsspannungsbereich[DC]
42 to 57.6Vdc
Maximaler Ausgangsstrom
4.2A
Maximale Ausgangsleistung
201.6W

Gehäuseform & Grösse

Baugrösse / Montage
Open frame
Industrie-Standardgrösse
Breite(W)
98mm Nom.
Höhe(H)
41mm Nom.
Tiefe(T)
198.5mm Nom.
Gewicht
600g Typ.

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-25 to 70°C
Kühlung
Forced air
Convection
Sicherheitsstandard (Zertifiziert)
IEC60950-1
CSA60950-1
UL60950-1
IEC62368-1
CSA62368-1
UL62368-1
Sicherheitsstandard (Konformität)
Anmerkungen
This page only shows representative characteristics. Please refer to the technical data for detailed specifications and conditions.

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Technical Support Tools

Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen