AC-DC-Netzgeräte

LS200-7.5/L

Produktstatus
EOL Announced
Recommended Alternate Part No. : Contact
Discontinue Issue Date : Feb.27, 2026
Last Purchase Order Date : Aug.31, 2026
Last Shipment Date : Feb.28, 2027
Vertriebsregion
Worldwide (except Japan)
Serie
LS
Modell
Feature
Options
U channel
No internal fan
Option Lineup
Please refer to here.
Empfohlener EMV Filter
Compatible Bracket
Zubehör
Produktmarke
TDK-Lambda
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHS

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Elektrische Kennwerte

Eingang
Single-phase
Eingangsspannungsbereich[AC]
85 to 264Vac
Eingangsspannungsbereich[DC]
120 to 373Vdc
Effizienz
77% Typ.
Nennausgangsspannung [DC]
7.5Vdc
Ausgangsspannungsbereich[DC]
6.8 to 8.2Vdc
Maximaler Ausgangsstrom
26.7A
Maximale Ausgangsleistung
200.3W

Gehäuseform & Grösse

Baugrösse / Montage
Open frame
Industrie-Standardgrösse
Breite(W)
98mm Nom.
Höhe(H)
41mm Nom.
Tiefe(T)
198.5mm Nom.
Gewicht
600g Typ.

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-25 to 70°C
Kühlung
Forced air
Convection
Sicherheitsstandard (Zertifiziert)
IEC60950-1
CSA60950-1
UL60950-1
IEC62368-1
CSA62368-1
UL62368-1
Sicherheitsstandard (Konformität)
Anmerkungen
This page only shows representative characteristics. Please refer to the technical data for detailed specifications and conditions.