AC-DC-Netzgeräte

LS35-48

Produktstatus
Production
Vertriebsregion
Worldwide (except Japan)
Serie
LS
Modell
Feature
BIS-zertifiziert
Options
BIS-zertifiziert
Option Lineup
Please refer to here.
Empfohlener EMV Filter
Zubehör
Please refer to here.
Produktmarke
TDK-Lambda
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHS

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Elektrische Kennwerte

Eingang
Single-phase
Eingangsspannungsbereich[AC]
88 to 264Vac
Eingangsspannungsbereich[DC]
125 to 373Vdc
Effizienz
84% Typ.
Nennausgangsspannung [DC]
48Vdc
Ausgangsspannungsbereich[DC]
42 to 54Vdc
Maximaler Ausgangsstrom
800mA
Maximale Ausgangsleistung
38.4W

Gehäuseform & Grösse

Baugrösse / Montage
Enclosed / Unit type
Industrie-Standardgrösse
Breite(W)
82mm Nom.
Höhe(H)
36mm Nom.
Tiefe(T)
99mm Nom.
Gewicht
270g Typ.

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-25 to 70°C
Kühlung
Convection
Sicherheitsstandard (Zertifiziert)
IEC60950-1
EN60950-1
UL60950-1
IEC62368-1
EN62368-1
UL62368-1
Sicherheitsstandard (Konformität)
Anmerkungen
This page only shows representative characteristics. Please refer to the technical data for detailed specifications and conditions.

Technische Information

Ausblenden Einblenden

3rd Party ECAD models

  • SnapMagic
  • SamacSys
  • Ultra Librarian

Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen