AC-DC-Netzgeräte

PFH500F-28-0D0-R

Produktstatus
EOL Announced
Recommended Alternate Part No. : PFE500SA-28/T (Interchangeability is not guaranteed.)
Discontinue Issue Date : Aug.4, 2024
Last Purchase Order Date : Apr.30, 2026
Vertriebsregion
Worldwide (except Japan)
Serie
PFH
Modell
Feature
MIL-STD-810 Vibration and Shock
PMBus
Options
Non-threaded mounting insert
Droop load share
Option Lineup
Please refer to here.
Empfohlener EMV Filter
Compatible Bracket
Zubehör
Please refer to here.
Produktmarke
TDK-Lambda
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHS

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Elektrische Kennwerte

Eingang
Single-phase
Eingangsspannungsbereich[AC]
85 to 265Vac
Eingangsspannungsbereich[DC]
Effizienz
92% Typ.
Nennausgangsspannung [DC]
28Vdc
Ausgangsspannungsbereich[DC]
22.4 to 33.6Vdc
Maximaler Ausgangsstrom
18A
Maximale Ausgangsleistung
504W

Gehäuseform & Grösse

Baugrösse / Montage
PCB mount
Industrie-Standardgrösse
Breite(W)
61mm Nom.
Höhe(H)
13.3mm Nom.
Tiefe(T)
101.6mm Nom.
Gewicht
225g Typ.

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 100°C
Kühlung
Conduction
Sicherheitsstandard (Zertifiziert)
IEC60950-1
EN60950-1
UL60950-1
IEC62368-1
CSA C22.2 No.62368-1-14
EN62368-1
UL62368-1
Sicherheitsstandard (Konformität)
Anmerkungen
This page only shows representative characteristics. Please refer to the technical data for detailed specifications and conditions.

Technische Information

Ausblenden Einblenden

3rd Party ECAD models

  • SnapMagic
  • SamacSys
  • Ultra Librarian

Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen