AC-DC-Netzgeräte

QS5000GX

Produktstatus
Production
Vertriebsregion
Worldwide (except Japan)
Serie
QS
Modell
QS5H
Feature
2MOPP
MIL-STD-810 Vibration and Shock
Medical certification
Options
PMBus option
Product is fully configurable
With 5V/2A standby
Option Lineup
Empfohlener EMV Filter
Zubehör
Produktmarke
TDK-Lambda
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHS

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Elektrische Kennwerte

Eingang
Single-phase
Eingangsspannungsbereich[AC]
90 to 264Vac
180 to 264Vac
Eingangsspannungsbereich[DC]
Effizienz
91% Typ.
Nennausgangsspannung [DC]
12Vdc
Ausgangsspannungsbereich[DC]
12 to 12.8Vdc
Maximaler Ausgangsstrom
90A
Maximale Ausgangsleistung
1080W

Gehäuseform & Grösse

Baugrösse / Montage
Enclosed / Unit type
Industrie-Standardgrösse
Breite(W)
127mm Nom.
Höhe(H)
63.3mm Nom.
Tiefe(T)
270mm Nom.
Gewicht

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-20 to 70°C
Kühlung
Forced air
Sicherheitsstandard (Zertifiziert)
IEC60601-1
CSA60601-1
EN60601-1
ES60601-1
UL60601-1
IEC60950-1
CSA60950-1
EN60950-1
UL60950-1
IEC61010-1
EN61010-1
IEC62368-1
CSA62368-1
EN62368-1
UL62368-1
Sicherheitsstandard (Konformität)
Anmerkungen
This page only shows representative characteristics. Please refer to the technical data for detailed specifications and conditions.