AC-DC-Netzgeräte

QS5000JP

Produktstatus
Production
Vertriebsregion
Worldwide (except Japan)
Serie
QS
Modell
QS5H
Feature
2MOPP
MIL-STD-810 Vibration and Shock
Medical certification
Options
PMBus option
Product is fully configurable
With 5V/2A standby
Option Lineup
Empfohlener EMV Filter
Zubehör
Produktmarke
TDK-Lambda
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHS

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Elektrische Kennwerte

Eingang
Single-phase
Eingangsspannungsbereich[AC]
90 to 264Vac
180 to 264Vac
Eingangsspannungsbereich[DC]
Effizienz
91% Typ.
Nennausgangsspannung [DC]
48Vdc
Ausgangsspannungsbereich[DC]
48 to 52.8Vdc
Maximaler Ausgangsstrom
25A
Maximale Ausgangsleistung
1200W

Gehäuseform & Grösse

Baugrösse / Montage
Enclosed / Unit type
Industrie-Standardgrösse
Breite(W)
127mm Nom.
Höhe(H)
63.3mm Nom.
Tiefe(T)
270mm Nom.
Gewicht

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-20 to 70°C
Kühlung
Forced air
Sicherheitsstandard (Zertifiziert)
IEC60601-1
CSA60601-1
EN60601-1
ES60601-1
UL60601-1
IEC60950-1
CSA60950-1
EN60950-1
UL60950-1
IEC61010-1
EN61010-1
IEC62368-1
CSA62368-1
EN62368-1
UL62368-1
Sicherheitsstandard (Konformität)
Anmerkungen
This page only shows representative characteristics. Please refer to the technical data for detailed specifications and conditions.

Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen