AC-DC-Netzgeräte

RKE48-32R

Produktstatus
Obsolete
Recommended Alternate Part No. : HWS1500-48 (Interchangeability is not guaranteed.)
Discontinue Issue Date : Jan.21, 2019
Last Purchase Order Date : Dec.2, 2019
Last Shipment Date : Jun.30, 2020
Vertriebsregion
Worldwide
Serie
Modell
Feature
Options
Option Lineup
Empfohlener EMV Filter
Compatible Bracket
Zubehör
Produktmarke
TDK-Lambda
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Elektrische Kennwerte

Eingang
Single-phase
Eingangsspannungsbereich[AC]
85 to 265Vac
Eingangsspannungsbereich[DC]
Effizienz
88% Typ.
Nennausgangsspannung [DC]
48Vdc
Ausgangsspannungsbereich[DC]
33.6 to 55Vdc
Maximaler Ausgangsstrom
32A
Maximale Ausgangsleistung
1536W

Gehäuseform & Grösse

Baugrösse / Montage
Enclosed / Unit type
Industrie-Standardgrösse
Breite(W)
120mm Nom.
Höhe(H)
92mm Nom.
Tiefe(T)
237mm Nom.
Gewicht
3000g Typ.

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-10 to 65°C
Kühlung
Forced air
Sicherheitsstandard (Zertifiziert)
CSA C22.2 No.60950-1 (C-UL)
EN60950-1 (TUV)
UL60950-1
Sicherheitsstandard (Konformität)
Den-an Appendix 8 at 100VAC only
Anmerkungen
This page only shows representative characteristics. Please refer to the technical data for detailed specifications and conditions.

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Safety Approvals