AC-DC-Netzgeräte

RT-3-525

Produktstatus
Obsolete
Recommended Alternate Part No. : None
Discontinue Issue Date : Apr.2, 2018
Last Purchase Order Date : Mar.29, 2019
Last Shipment Date : Sep.30, 2019
Vertriebsregion
Worldwide
Serie
Modell
Feature
Options
Option Lineup
Please refer to here.
Empfohlener EMV Filter
Zubehör
Produktmarke
TDK-Lambda
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Elektrische Kennwerte

Eingang
Single-phase
Eingangsspannungsbereich[AC]
85 to 132Vac
Eingangsspannungsbereich[DC]
110 to 175Vdc
Effizienz
65% Typ.
Nennausgangsspannung [DC]
+5Vdc+12Vdc-5Vdc
Ausgangsspannungsbereich[DC]
FixedFixedFixed
Minimum Output Current
Maximaler Ausgangsstrom
3A1.2A0.3A
Maximum Average Current
Maximum Peak Current
Total Maximum(Average) Output Power
30.9W
Total Maximum Peak Power

Gehäuseform & Grösse

Baugrösse / Montage
Enclosed / Unit type
Industrie-Standardgrösse
Breite(W)
37mm Nom.
Höhe(H)
97mm Nom.
Tiefe(T)
153.5mm Nom.
Gewicht
440g Typ.

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
0 to 50°C
Kühlung
Convection
Sicherheitsstandard (Zertifiziert)
Sicherheitsstandard (Konformität)
Anmerkungen
This page only shows representative characteristics. Please refer to the technical data for detailed specifications and conditions.

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Specifications / Manuals

Technical Data

Safety Approvals