AC-DC-Netzgeräte

RTW05-60RH

Produktstatus
Production (NRND)
Recommended Alternate Part No. : Contact
Vertriebsregion
Worldwide
Serie
RTW
Modell
RTW 300W
Feature
Options
With cover (terminal block facing upward)
Option Lineup
Please refer to here.
Empfohlener EMV Filter
Please refer to here.
Compatible Bracket
Zubehör
Produktmarke
TDK-Lambda
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHS

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Elektrische Kennwerte

Eingang
Single-phase
Eingangsspannungsbereich[AC]
85 to 265Vac
Eingangsspannungsbereich[DC]
Effizienz
87% Typ.
Nennausgangsspannung [DC]
5Vdc
Ausgangsspannungsbereich[DC]
3.5 to 5.6Vdc
Maximaler Ausgangsstrom
60A
Maximale Ausgangsleistung
300W

Gehäuseform & Grösse

Baugrösse / Montage
Enclosed / Unit type
Industrie-Standardgrösse
Breite(W)
40mm Nom.
Höhe(H)
120mm Nom.
Tiefe(T)
250mm Nom.
Gewicht
1300g Typ.

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-10 to 71°C
Kühlung
Convection
Sicherheitsstandard (Zertifiziert)
CSA60950-1
EN60950-1
UL60950-1
CSA62368-1
EN62368-1
UL62368-1
Sicherheitsstandard (Konformität)
Den-an Appendix 8 at 100VAC only
Anmerkungen
This page only shows representative characteristics. Please refer to the technical data for detailed specifications and conditions.