AC-DC-Netzgeräte

RTW48-2R1

Produktstatus
Production (NRND)
Recommended Alternate Part No. : HWS100A-48 (Interchangeability is not guaranteed.)
Vertriebsregion
Worldwide
Serie
RTW
Modell
RTW 100W
Feature
Options
Option Lineup
Please refer to here.
Empfohlener EMV Filter
Please refer to here.
Compatible Bracket
Zubehör
Produktmarke
TDK-Lambda
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHS

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Elektrische Kennwerte

Eingang
Single-phase
Eingangsspannungsbereich[AC]
85 to 265Vac
Eingangsspannungsbereich[DC]
Effizienz
88% Typ.
Nennausgangsspannung [DC]
48Vdc
Ausgangsspannungsbereich[DC]
38.4 to 52.8Vdc
Maximaler Ausgangsstrom
2.1A
Maximale Ausgangsleistung
100.8W

Gehäuseform & Grösse

Baugrösse / Montage
Enclosed / Unit type
Industrie-Standardgrösse
Breite(W)
25mm Nom.
Höhe(H)
82mm Nom.
Tiefe(T)
160mm Nom.
Gewicht
380g Typ.

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-10 to 71°C
Kühlung
Convection
Sicherheitsstandard (Zertifiziert)
CSA60950-1
EN60950-1
UL60950-1
CSA62368-1
EN62368-1
UL62368-1
Sicherheitsstandard (Konformität)
Den-an Appendix 8 at 100VAC only
Anmerkungen
This page only shows representative characteristics. Please refer to the technical data for detailed specifications and conditions.

Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen