AC-DC-Netzgeräte

RWS1500B-12/R

Produktstatus
Production
Vertriebsregion
Worldwide
Serie
RWS-B
Modell
RWS1500B
Feature
Complies with SEMI F47
Options
Remote ON/OFF
Option Lineup
Please refer to here.
Empfohlener EMV Filter
Please refer to here.
Zubehör
Please refer to here.
Produktmarke
TDK-Lambda
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHS

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Elektrische Kennwerte

Eingang
Single-phase
Eingangsspannungsbereich[AC]
85 to 265Vac
Eingangsspannungsbereich[DC]
120 to 340Vdc
Effizienz
85% Typ.
Nennausgangsspannung [DC]
12Vdc
Ausgangsspannungsbereich[DC]
10.2 to 14.4Vdc
Maximaler Ausgangsstrom
125A
Maximale Ausgangsleistung
1500W

Gehäuseform & Grösse

Baugrösse / Montage
Enclosed / Unit type
Industrie-Standardgrösse
Breite(W)
127mm Nom.
Höhe(H)
63mm Nom.
Tiefe(T)
261mm Nom.
Gewicht
3000g Typ.

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-20 to 60°C
Kühlung
Forced air
Sicherheitsstandard (Zertifiziert)
CSA60950-1
EN60950-1
UL60950-1
CSA62368-1
EN62368-1
UL62368-1
Sicherheitsstandard (Konformität)
Den-an Appendix 12
Anmerkungen
This page only shows representative characteristics. Please refer to the technical data for detailed specifications and conditions.

Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen