AC-DC-Netzgeräte

RWS1500B-48

Produktstatus
Production
Vertriebsregion
Worldwide
Serie
RWS-B
Modell
RWS1500B
Feature
Complies with SEMI F47
Options
Option Lineup
Please refer to here.
Empfohlener EMV Filter
Please refer to here.
Zubehör
Please refer to here.
Produktmarke
TDK-Lambda
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHS

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Elektrische Kennwerte

Eingang
Single-phase
Eingangsspannungsbereich[AC]
85 to 265Vac
Eingangsspannungsbereich[DC]
120 to 340Vdc
Effizienz
88% Typ.
Nennausgangsspannung [DC]
48Vdc
Ausgangsspannungsbereich[DC]
40.8 to 57.6Vdc
Maximaler Ausgangsstrom
32A
Maximale Ausgangsleistung
1536W

Gehäuseform & Grösse

Baugrösse / Montage
Enclosed / Unit type
Industrie-Standardgrösse
Breite(W)
127mm Nom.
Höhe(H)
63mm Nom.
Tiefe(T)
261mm Nom.
Gewicht
3000g Typ.

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-20 to 60°C
Kühlung
Forced air
Sicherheitsstandard (Zertifiziert)
CSA60950-1
EN60950-1
UL60950-1
CSA62368-1
EN62368-1
UL62368-1
Sicherheitsstandard (Konformität)
Den-an Appendix 12
Anmerkungen
This page only shows representative characteristics. Please refer to the technical data for detailed specifications and conditions.