AC-DC-Netzgeräte

RWS600B-12/CO2I

New Product
Produktstatus
Production
Vertriebsregion
Worldwide
Serie
RWS-B
Modell
RWS600B
Feature
Complies with SEMI F47
BIS-zertifiziert
Options
With coating on both sides of PCB model
BIS-zertifiziert
Option Lineup
Please refer to here.
Empfohlener EMV Filter
Please refer to here.
Zubehör
Please refer to here.
Produktmarke
TDK-Lambda
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHS

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Elektrische Kennwerte

Eingang
Single-phase
Eingangsspannungsbereich[AC]
85 to 265Vac
Eingangsspannungsbereich[DC]
120 to 330Vdc
Effizienz
84.5% Typ.
Nennausgangsspannung [DC]
12Vdc
Ausgangsspannungsbereich[DC]
10.8 to 13.8Vdc
Maximaler Ausgangsstrom
50A
Maximale Ausgangsleistung
600W

Gehäuseform & Grösse

Baugrösse / Montage
Enclosed / Unit type
Industrie-Standardgrösse
Breite(W)
61mm Nom.
Höhe(H)
120mm Nom.
Tiefe(T)
190mm Nom.
Gewicht
1600g Typ.

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-20 to 70°C
Kühlung
Forced air
Sicherheitsstandard (Zertifiziert)
CSA60950-1
EN60950-1
UL60950-1
CSA62368-1
EN62368-1
UL62368-1
BIS IS 13252 (Part 1)
Sicherheitsstandard (Konformität)
Den-an Appendix 8 at 100VAC only
Anmerkungen
This page only shows representative characteristics. Please refer to the technical data for detailed specifications and conditions.