AC-DC-Netzgeräte

RWS600B-15/CO2

Produktstatus
Production
Vertriebsregion
Worldwide
Serie
RWS-B
Modell
RWS600B
Feature
Complies with SEMI F47
Options
With coating on both sides of PCB model
Option Lineup
Please refer to here.
Empfohlener EMV Filter
Please refer to here.
Zubehör
Please refer to here.
Produktmarke
TDK-Lambda
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHS

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Elektrische Kennwerte

Eingang
Single-phase
Eingangsspannungsbereich[AC]
85 to 265Vac
Eingangsspannungsbereich[DC]
120 to 330Vdc
Effizienz
84.5% Typ.
Nennausgangsspannung [DC]
15Vdc
Ausgangsspannungsbereich[DC]
13.5 to 17.2Vdc
Maximaler Ausgangsstrom
40A
Maximale Ausgangsleistung
600W

Gehäuseform & Grösse

Baugrösse / Montage
Enclosed / Unit type
Industrie-Standardgrösse
Breite(W)
61mm Nom.
Höhe(H)
120mm Nom.
Tiefe(T)
190mm Nom.
Gewicht
1600g Typ.

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-20 to 70°C
Kühlung
Forced air
Sicherheitsstandard (Zertifiziert)
CSA60950-1
EN60950-1
UL60950-1
CSA62368-1
EN62368-1
UL62368-1
Sicherheitsstandard (Konformität)
Den-an Appendix 8 at 100VAC only
Anmerkungen
This page only shows representative characteristics. Please refer to the technical data for detailed specifications and conditions.

Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen