AC-DC-Netzgeräte

SWS1000L-15

Produktstatus
Production (NRND)
Recommended Alternate Part No. : RWS1000B-15 (Interchangeability is not guaranteed.)
Vertriebsregion
Worldwide (except Japan)
Serie
SWS-L
Modell
SWS1000L
Feature
Medical certification
Options
Option Lineup
Empfohlener EMV Filter
Compatible Bracket
Zubehör
Produktmarke
TDK-Lambda
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHS

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Elektrische Kennwerte

Eingang
Single-phase
Eingangsspannungsbereich[AC]
85 to 265Vac
Eingangsspannungsbereich[DC]
120 to 350Vdc
Effizienz
84% Typ.
Nennausgangsspannung [DC]
15Vdc
Ausgangsspannungsbereich[DC]
12 to 19.5Vdc
Maximaler Ausgangsstrom
70A
Maximale Ausgangsleistung
1050W

Gehäuseform & Grösse

Baugrösse / Montage
Enclosed / Unit type
Industrie-Standardgrösse
Breite(W)
150mm Nom.
Höhe(H)
61mm Nom.
Tiefe(T)
240mm Nom.
Gewicht
2300g Typ.

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-20 to 74°C
Kühlung
Forced air
Sicherheitsstandard (Zertifiziert)
CSA60950-1
EN60950-1
UL60950-1
CSA62368-1
EN62368-1
UL62368-1
CSA-C22.2 No.601.1-M90
EN50178
Sicherheitsstandard (Konformität)
Den-an
EN61010-1
Anmerkungen
This page only shows representative characteristics. Please refer to the technical data for detailed specifications and conditions.

Technische Information

Ausblenden Einblenden

3rd Party ECAD models

  • SnapMagic
  • SamacSys
  • Ultra Librarian