AC-DC-Netzgeräte

SWS150-5

Produktstatus
Obsolete
Recommended Alternate Part No. : HWS150A-5/A (Interchangeability is not guaranteed.)
Last Purchase Order Date : Sep.30, 2016
Last Shipment Date : Mar.31, 2017
Vertriebsregion
Worldwide (except Japan)
Serie
Modell
Feature
Options
Option Lineup
Empfohlener EMV Filter
Compatible Bracket
Zubehör
Produktmarke
TDK-Lambda
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Elektrische Kennwerte

Eingang
Single-phase
Eingangsspannungsbereich[AC]
85 to 265Vac
Eingangsspannungsbereich[DC]
120 to 370Vdc
Effizienz
78% Typ.
Nennausgangsspannung [DC]
5Vdc
Ausgangsspannungsbereich[DC]
4.5 to 5.5Vdc
Maximaler Ausgangsstrom
30A
Maximale Ausgangsleistung
150W

Gehäuseform & Grösse

Baugrösse / Montage
Enclosed / Unit type
Industrie-Standardgrösse
Breite(W)
51mm Nom.
Höhe(H)
99mm Nom.
Tiefe(T)
198mm Nom.
Gewicht
750g Typ.

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-10 to 60°C
Kühlung
Convection
Sicherheitsstandard (Zertifiziert)
CSA C22.2 No.60950-1
EN60950-1
UL60950-1
EN50178
Sicherheitsstandard (Konformität)
Anmerkungen
This page only shows representative characteristics. Please refer to the technical data for detailed specifications and conditions.

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Specifications / Manuals

Safety Approvals

Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen