AC-DC-Netzgeräte

TPS4500-110/220

Produktstatus
Production
Vertriebsregion
Worldwide (except Japan)
Serie
TPS
Modell
Feature
Designed to meet MIL-STD-461
PMBus
Complies with SEMI F47
Options
Option Lineup
Empfohlener EMV Filter
Zubehör
Produktmarke
TDK-Lambda
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHS

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Elektrische Kennwerte

Eingang
3-phase
Eingangsspannungsbereich[AC]
360 to 528Vac
Eingangsspannungsbereich[DC]
Effizienz
93% Typ.
Nennausgangsspannung [DC]
110Vdc220Vdc
Ausgangsspannungsbereich[DC]
88 to 132Vdc176 to 264Vdc
Minimum Output Current
Maximaler Ausgangsstrom
41.8A20.9A
Maximum Average Current
Maximum Peak Current
Total Maximum(Average) Output Power
Total Maximum Peak Power

Gehäuseform & Grösse

Baugrösse / Montage
Enclosed / Unit type
Industrie-Standardgrösse
Breite(W)
107mm Nom.
Höhe(H)
84.4mm Nom.
Tiefe(T)
335mm Nom.
Gewicht
4000g Typ.

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 70°C
Kühlung
Forced air
Sicherheitsstandard (Zertifiziert)
CSA60950-1
UL60950-1
IEC62368-1
UL62368-1
Sicherheitsstandard (Konformität)
Anmerkungen
This page only shows representative characteristics. Please refer to the technical data for detailed specifications and conditions.

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Specifications / Manuals

Technical Support Tools

3rd Party ECAD models

  • SnapMagic
  • SamacSys
  • Ultra Librarian