AC-DC-Netzgeräte

U5Y0223

Produktstatus
Production
Vertriebsregion
Worldwide (except Japan)
Serie
EFE-M
Modell
EFE300M
Feature
Full digital control
2MOPP
Peak power capability
Medical certification
Options
With chassis
With cover
Fan supply
Option Lineup
Please refer to here.
Empfohlener EMV Filter
Zubehör
Produktmarke
TDK-Lambda
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHS

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Elektrische Kennwerte

Eingang
Single-phase
Eingangsspannungsbereich[AC]
90 to 264Vac
Eingangsspannungsbereich[DC]
Effizienz
90% Typ.
Nennausgangsspannung [DC]
48Vdc
Ausgangsspannungsbereich[DC]
47 to 50Vdc
Maximaler Ausgangsstrom
6.25A
Maximum Average Current
Maximum Peak Current
7.29A
Maximale Ausgangsleistung
300W
Maximum Average Power
Maximum Peak Power
400W

Gehäuseform & Grösse

Baugrösse / Montage
Enclosed / Unit type
Industrie-Standardgrösse
Breite(W)
Höhe(H)
Tiefe(T)
Gewicht
350g Typ.

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
0 to 50°C
Kühlung
Forced air
Convection
Sicherheitsstandard (Zertifiziert)
IEC60601-1
CSA60601-1
EN60601-1
ES60601-1
UL60601-1
IEC60950-1
UL60950-1
IEC61010-1
EN61010-1
IEC62368-1
UL62368-1
Sicherheitsstandard (Konformität)
Anmerkungen
This page only shows representative characteristics. Please refer to the technical data for detailed specifications and conditions.

Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen