AC-DC-Netzgeräte

U7Y0087

Produktstatus
Obsolete
Recommended Alternate Part No. : CUS600M-12 (Interchangeability is not guaranteed.)
Discontinue Issue Date : Jul.19, 2024
Last Purchase Order Date : Jan.31, 2025
Last Shipment Date : Apr.30, 2025
Vertriebsregion
Worldwide (except Japan)
Serie
CFE
Modell
CFE400M
Feature
Full digital control
Medical certification
2MOPP
Peak power capability
Options
With cover
Fan supply
Option Lineup
Please refer to here.
Empfohlener EMV Filter
Compatible Bracket
Zubehör
Produktmarke
TDK-Lambda
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHS

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Elektrische Kennwerte

Eingang
Single-phase
Eingangsspannungsbereich[AC]
85 to 264Vac
Eingangsspannungsbereich[DC]
Effizienz
94% Typ.
Nennausgangsspannung [DC]
12Vdc
Ausgangsspannungsbereich[DC]
10.8 to 14.4Vdc
Maximaler Ausgangsstrom
33.3A
Maximum Average Current
Maximum Peak Current
37.5A
Maximale Ausgangsleistung
400W
Maximum Average Power
Maximum Peak Power
450W

Gehäuseform & Grösse

Baugrösse / Montage
Enclosed / Unit type
Industrie-Standardgrösse
Breite(W)
100mm Nom.
Höhe(H)
49.7mm Nom.
Tiefe(T)
177.8mm Nom.
Gewicht
710g Typ.

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
0 to 70°C
Kühlung
Forced air
Convection
Sicherheitsstandard (Zertifiziert)
IEC60601-1
CSA60601-1
EN60601-1
ES60601-1
UL60601-1
IEC60950-1
UL60950-1
IEC62368-1
UL62368-1
Sicherheitsstandard (Konformität)
EN61010-1
IEC61010-1
Anmerkungen
This page only shows representative characteristics. Please refer to the technical data for detailed specifications and conditions.