AC-DC-Netzgeräte

U7Y0123

Produktstatus
Obsolete
Recommended Alternate Part No. : CUS600M-48 (Interchangeability is not guaranteed.)
Discontinue Issue Date : Jul.19, 2024
Last Purchase Order Date : Jan.31, 2025
Last Shipment Date : Apr.30, 2025
Vertriebsregion
Worldwide (except Japan)
Serie
CFE
Modell
CFE400M
Feature
Full digital control
Medical certification
2MOPP
Peak power capability
Options
U channel
Fan supply
Option Lineup
Please refer to here.
Empfohlener EMV Filter
Compatible Bracket
Zubehör
Produktmarke
TDK-Lambda
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHS

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Elektrische Kennwerte

Eingang
Single-phase
Eingangsspannungsbereich[AC]
85 to 264Vac
Eingangsspannungsbereich[DC]
Effizienz
94% Typ.
Nennausgangsspannung [DC]
48Vdc
Ausgangsspannungsbereich[DC]
43.2 to 50Vdc
Maximaler Ausgangsstrom
8.3A
Maximum Average Current
Maximum Peak Current
9.375A
Maximale Ausgangsleistung
400W
Maximum Average Power
Maximum Peak Power
450W

Gehäuseform & Grösse

Baugrösse / Montage
Open frame
Industrie-Standardgrösse
Breite(W)
100mm Nom.
Höhe(H)
39.6mm Nom.
Tiefe(T)
177.8mm Nom.
Gewicht
710g Typ.

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
0 to 70°C
Kühlung
Forced air
Convection
Sicherheitsstandard (Zertifiziert)
IEC60601-1
CSA60601-1
EN60601-1
ES60601-1
UL60601-1
IEC60950-1
UL60950-1
IEC62368-1
UL62368-1
Sicherheitsstandard (Konformität)
EN61010-1
IEC61010-1
Anmerkungen
This page only shows representative characteristics. Please refer to the technical data for detailed specifications and conditions.