AC-DC-Netzgeräte

VS100E-12/FV

Produktstatus
Production
Vertriebsregion
Worldwide
Serie
VS-E
Modell
VS100E
Feature
Options
Without output voltage trimmer
Option Lineup
Please refer to here.
Empfohlener EMV Filter
Please refer to here.
Zubehör
Please refer to here.
Produktmarke
TDK-Lambda
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHS

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Elektrische Kennwerte

Eingang
Single-phase
Eingangsspannungsbereich[AC]
85 to 132Vac
Eingangsspannungsbereich[DC]
110 to 175Vdc
Effizienz
85% Typ.
Nennausgangsspannung [DC]
12Vdc
Ausgangsspannungsbereich[DC]
Fixed
Maximaler Ausgangsstrom
8.5A
Maximale Ausgangsleistung
102W

Gehäuseform & Grösse

Baugrösse / Montage
Open frame
Industrie-Standardgrösse
Breite(W)
62mm Nom.
Höhe(H)
29mm Nom.
Tiefe(T)
155mm Nom.
Gewicht
290g Typ.

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-10 to 70°C
Kühlung
Convection
Sicherheitsstandard (Zertifiziert)
CSA60950-1
EN60950-1
UL60950-1
CSA62368-1
EN62368-1
UL62368-1
EN50178 (OV II)
Sicherheitsstandard (Konformität)
Den-an Appendix 12
Anmerkungen
This page only shows representative characteristics. Please refer to the technical data for detailed specifications and conditions.

Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen