AC-DC-Netzgeräte

VS75E-5/A

Produktstatus
Production
Vertriebsregion
Worldwide
Serie
VS-E
Modell
VS75E
Feature
Options
With cover
Option Lineup
Please refer to here.
Empfohlener EMV Filter
Please refer to here.
Zubehör
Please refer to here.
Produktmarke
TDK-Lambda
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHS

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Elektrische Kennwerte

Eingang
Single-phase
Eingangsspannungsbereich[AC]
85 to 132Vac
Eingangsspannungsbereich[DC]
Effizienz
85% Typ.
Nennausgangsspannung [DC]
5Vdc
Ausgangsspannungsbereich[DC]
4.5 to 5.5Vdc
Maximaler Ausgangsstrom
15A
Maximale Ausgangsleistung
75W

Gehäuseform & Grösse

Baugrösse / Montage
Enclosed / Unit type
Industrie-Standardgrösse
Breite(W)
60mm Nom.
Höhe(H)
45mm Nom.
Tiefe(T)
180mm Nom.
Gewicht
350g Typ.

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-10 to 60°C
Kühlung
Convection
Sicherheitsstandard (Zertifiziert)
CSA60950-1
EN60950-1
UL60950-1
CSA62368-1
EN62368-1
UL62368-1
EN50178 (OV II)
Sicherheitsstandard (Konformität)
Den-an Appendix 12
Anmerkungen
This page only shows representative characteristics. Please refer to the technical data for detailed specifications and conditions.