AC-DC-Netzgeräte

XMS500SG

Produktstatus
Production (NRND)
Vertriebsregion
Worldwide (except Japan)
Serie
XMS
Modell
XMS500
Feature
Medical certification
2MOPP
Options
With cover
Class I input
Top fan
Option Lineup
Please refer to here.
Empfohlener EMV Filter
Compatible Bracket
Zubehör
Produktmarke
TDK-Lambda
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHS

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Elektrische Kennwerte

Eingang
Single-phase
Eingangsspannungsbereich[AC]
90 to 264Vac
Eingangsspannungsbereich[DC]
Effizienz
92% Typ.
Nennausgangsspannung [DC]
48Vdc
Ausgangsspannungsbereich[DC]
Maximaler Ausgangsstrom
10.4A
Maximale Ausgangsleistung
500W

Gehäuseform & Grösse

Baugrösse / Montage
Enclosed / Unit type
Industrie-Standardgrösse
Breite(W)
107mm Nom.
Höhe(H)
67.4mm Nom.
Tiefe(T)
180mm Nom.
Gewicht

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
0 to 50°C
Kühlung
Forced air
Sicherheitsstandard (Zertifiziert)
IEC60601-1
CSA60601-1
EN60601-1
ES60601-1
UL60601-1
IEC60950-1
UL60950-1
IEC62368-1
UL62368-1
Sicherheitsstandard (Konformität)
EN60065
EN61010-1
UL60065
CSA60065
IEC60065
IEC61010-1
Anmerkungen
This page only shows representative characteristics. Please refer to the technical data for detailed specifications and conditions.