AC-DC-Netzgeräte

ZPD40-512

Produktstatus
Obsolete
Discontinue Issue Date : Apr.30, 2021
Last Purchase Order Date : Oct.31, 2021
Last Shipment Date : Apr.30, 2022
Vertriebsregion
Worldwide (except Japan)
Serie
ZP
Modell
Feature
Options
Option Lineup
Empfohlener EMV Filter
Zubehör
Produktmarke
TDK-Lambda
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHS

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Elektrische Kennwerte

Eingang
Single-phase
Eingangsspannungsbereich[AC]
90 to 264Vac
Eingangsspannungsbereich[DC]
120 to 370Vdc
Effizienz
77% Typ.
Nennausgangsspannung [DC]
+5Vdc+12Vdc
Ausgangsspannungsbereich[DC]
FixedFixed
Minimum Output Current
Maximaler Ausgangsstrom
3.2A2A
Maximum Average Current
Maximum Peak Current
4A2.5A
Total Maximum(Average) Output Power
40W
Total Maximum Peak Power

Gehäuseform & Grösse

Baugrösse / Montage
Open frame
Industrie-Standardgrösse
Breite(W)
50.8mm Nom.
Höhe(H)
30.48mm Nom.
Tiefe(T)
101.6mm Nom.
Gewicht
180g Typ.

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
0 to 70°C
Kühlung
Convection
Sicherheitsstandard (Zertifiziert)
CSA60950-1
EN60950-1
UL60950-1
CSA62368-1
EN62368-1
UL62368-1
Sicherheitsstandard (Konformität)
Anmerkungen
This page only shows representative characteristics. Please refer to the technical data for detailed specifications and conditions.

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Safety Approvals