AC-DC-Netzgeräte

ZPS40-36

Produktstatus
Production (NRND)
Recommended Alternate Series/Type : ZPSA (Interchangeability is not guaranteed.)
Vertriebsregion
Worldwide (except Japan)
Serie
ZP
Modell
Feature
Options
Option Lineup
Empfohlener EMV Filter
Compatible Bracket
Zubehör
Produktmarke
TDK-Lambda
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHS

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Elektrische Kennwerte

Eingang
Single-phase
Eingangsspannungsbereich[AC]
90 to 264Vac
Eingangsspannungsbereich[DC]
120 to 370Vdc
Effizienz
87% Typ.
Nennausgangsspannung [DC]
36Vdc
Ausgangsspannungsbereich[DC]
Fixed
Maximaler Ausgangsstrom
1.11A
Maximum Average Current
Maximum Peak Current
1.33A
Maximale Ausgangsleistung
40W
Maximum Average Power
Maximum Peak Power

Gehäuseform & Grösse

Baugrösse / Montage
Open frame
Industrie-Standardgrösse
Breite(W)
50.8mm Nom.
Höhe(H)
30.48mm Nom.
Tiefe(T)
101.6mm Nom.
Gewicht
180g Typ.

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
0 to 70°C
Kühlung
Convection
Sicherheitsstandard (Zertifiziert)
CSA60950-1
EN60950-1
UL60950-1
CSA62368-1
EN62368-1
UL62368-1
Sicherheitsstandard (Konformität)
Anmerkungen
This page only shows representative characteristics. Please refer to the technical data for detailed specifications and conditions.

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen