AC-DC-Netzgeräte

ZPSA100-24

Produktstatus
Obsolete
Vertriebsregion
Worldwide (except Japan)
Serie
ZPSA
Modell
Feature
Options
Option Lineup
Please refer to here.
Empfohlener EMV Filter
Compatible Bracket
Zubehör
Produktmarke
TDK-Lambda
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Elektrische Kennwerte

Eingang
Single-phase
Eingangsspannungsbereich[AC]
90 to 264Vac
Eingangsspannungsbereich[DC]
120 to 370Vdc
Effizienz
90% Typ.
Nennausgangsspannung [DC]
24Vdc
Ausgangsspannungsbereich[DC]
Fixed
Maximaler Ausgangsstrom
4.2A
Maximale Ausgangsleistung
100W

Gehäuseform & Grösse

Baugrösse / Montage
Open frame
Industrie-Standardgrösse
3x5 inch size
Breite(W)
76.2mm Nom.
Höhe(H)
26.6mm Nom.
Tiefe(T)
127mm Nom.
Gewicht
385g Typ.

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
0 to 70°C
Kühlung
Forced air
Convection
Sicherheitsstandard (Zertifiziert)
CSA60950-1
EN60950-1
UL60950-1
CSA62368-1
EN62368-1
UL62368-1
Sicherheitsstandard (Konformität)
Anmerkungen
This page only shows representative characteristics. Please refer to the technical data for detailed specifications and conditions.

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Specifications / Manuals