AC-DC-Netzgeräte

ZPSA60-30

Produktstatus
Production
Vertriebsregion
Worldwide (except Japan)
Serie
ZPSA
Modell
ZPSA40-60
Feature
Options
Option Lineup
Please refer to here.
Empfohlener EMV Filter
Zubehör
Produktmarke
TDK-Lambda
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHS

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Elektrische Kennwerte

Eingang
Single-phase
Eingangsspannungsbereich[AC]
90 to 264Vac
Eingangsspannungsbereich[DC]
120 to 370Vdc
Effizienz
86% Typ.
Nennausgangsspannung [DC]
30Vdc
Ausgangsspannungsbereich[DC]
Fixed
Maximaler Ausgangsstrom
2A
Maximum Average Current
Maximum Peak Current
2.4A
Maximale Ausgangsleistung
60W
Maximum Average Power
Maximum Peak Power

Gehäuseform & Grösse

Baugrösse / Montage
Open frame
Industrie-Standardgrösse
Breite(W)
50.8mm Nom.
Höhe(H)
27.1mm Nom.
Tiefe(T)
101.6mm Nom.
Gewicht
130g Typ.

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
0 to 70°C
Kühlung
Convection
Sicherheitsstandard (Zertifiziert)
CSA60950-1
EN60950-1
UL60950-1
CSA62368-1
EN62368-1
UL62368-1
Sicherheitsstandard (Konformität)
Anmerkungen
This page only shows representative characteristics. Please refer to the technical data for detailed specifications and conditions.

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Technical Data

3rd Party ECAD models

  • SnapMagic
  • SamacSys
  • Ultra Librarian

Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen