AC-DC-Netzgeräte

ZWQ130-5222/L

Produktstatus
Production (NRND)
Recommended Alternate Part No. : None
Vertriebsregion
Worldwide
Serie
ZWQ
Modell
ZWQ130
Feature
Options
With chassis
Option Lineup
Please refer to here.
Empfohlener EMV Filter
Please refer to here.
Zubehör
Please refer to here.
Produktmarke
TDK-Lambda
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHS

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Elektrische Kennwerte

Eingang
Single-phase
Eingangsspannungsbereich[AC]
85 to 265Vac
Eingangsspannungsbereich[DC]
120 to 370Vdc
Effizienz
72% Typ.
Nennausgangsspannung [DC]
+5Vdc+12Vdc-12Vdc+12Vdc
Ausgangsspannungsbereich[DC]
+5 to +5.25Vdc+12 to +15Vdc-12 to -15Vdc+11.4 to +12.6Vdc
Minimum Output Current
2.1A0A0A0A
Maximaler Ausgangsstrom
15A4A4A4A
Maximum Average Current
Maximum Peak Current
19A5A5A5A
Total Maximum(Average) Output Power
130W
Total Maximum Peak Power
170W

Gehäuseform & Grösse

Baugrösse / Montage
Enclosed / Unit type
Industrie-Standardgrösse
Breite(W)
108mm Nom.
Höhe(H)
38mm Nom.
Tiefe(T)
250mm Nom.
Gewicht
950g Typ.

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-10 to 60°C
Kühlung
Forced air
Convection
Sicherheitsstandard (Zertifiziert)
CSA60950-1
EN60950-1
UL60950-1
CSA62368-1
EN62368-1
UL62368-1
Sicherheitsstandard (Konformität)
Den-an
Anmerkungen
This page only shows representative characteristics. Please refer to the technical data for detailed specifications and conditions.

Technische Information

Ausblenden Einblenden

3rd Party ECAD models

  • SnapMagic
  • SamacSys
  • Ultra Librarian