AC-DC-Netzgeräte

ZWQ130-5225

Produktstatus
Production (NRND)
Recommended Alternate Part No. : None
Vertriebsregion
Worldwide
Serie
ZWQ
Modell
ZWQ130
Feature
Options
Option Lineup
Please refer to here.
Empfohlener EMV Filter
Please refer to here.
Zubehör
Please refer to here.
Produktmarke
TDK-Lambda
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHS

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Elektrische Kennwerte

Eingang
Single-phase
Eingangsspannungsbereich[AC]
85 to 265Vac
Eingangsspannungsbereich[DC]
120 to 370Vdc
Effizienz
72% Typ.
Nennausgangsspannung [DC]
+5Vdc+12Vdc-12Vdc+5Vdc
Ausgangsspannungsbereich[DC]
+5 to +5.25Vdc+12 to +15Vdc-12 to -15Vdc+2 to +5.25Vdc
Minimum Output Current
2.1A0A0A0A
Maximaler Ausgangsstrom
15A4A4A10A
Maximum Average Current
Maximum Peak Current
19A5A5A12A
Total Maximum(Average) Output Power
130W
Total Maximum Peak Power
170W

Gehäuseform & Grösse

Baugrösse / Montage
Open frame
Industrie-Standardgrösse
Breite(W)
106mm Nom.
Höhe(H)
35mm Nom.
Tiefe(T)
225mm Nom.
Gewicht
730g Typ.

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-10 to 60°C
Kühlung
Forced air
Convection
Sicherheitsstandard (Zertifiziert)
CSA60950-1
EN60950-1
UL60950-1
CSA62368-1
EN62368-1
UL62368-1
Sicherheitsstandard (Konformität)
Den-an
Anmerkungen
This page only shows representative characteristics. Please refer to the technical data for detailed specifications and conditions.

Technische Information

Ausblenden Einblenden

3rd Party ECAD models

  • SnapMagic
  • SamacSys
  • Ultra Librarian