AC-DC-Netzgeräte
ZWS10-5/J
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
C1005NP01H090D050BA
Capacitance=9pF
Edc=50V
T.C.=NP0
LxWxT:1x0.5x0.5mm
High Temp. (Up to 150ºC)
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CGA2B3X7R1H153K050BB
Capacitance=15nF
Edc=50V
T.C.=X7R
LxWxT:1x0.5x0.5mm
General
AEC-Q200
Bedrahtete Scheibenvaristoren
B72220P3681K101
Max. Operating Voltage [AC]=680Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=10000A
Überspannungsableiter
B88069X2200S102
2 electrodes Arresters
Nominal DC sparkover voltage = 3500V
AC-DC-Netzgeräte
Vega900
Modular, Multi Output (Max.11CH), Output power: 900W
Product is fully configurable
AC-DC-Netzgeräte
VS100B-24
AC-DC-Netzgeräte
VS50B-12
AC-DC-Netzgeräte
ZWS10-5
AC-DC-Netzgeräte
ZWS10-5/JA
AC-DC-Netzgeräte
ZWS10B-5
PCB type, Output: 10W, 5V
Standard type