AC-DC-Netzgeräte

ZWS100BAF-48/CO2

Produktstatus
Production
Vertriebsregion
Worldwide
Serie
ZWS-BAF
Modell
ZWS100BAF
Feature
Options
With coating on both sides of PCB model
Option Lineup
Please refer to here.
Empfohlener EMV Filter
Please refer to here.
Zubehör
Please refer to here.
Produktmarke
TDK-Lambda
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHS

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Elektrische Kennwerte

Eingang
Single-phase
Eingangsspannungsbereich[AC]
85 to 265Vac
Eingangsspannungsbereich[DC]
120 to 370Vdc
Effizienz
90% Typ.
Nennausgangsspannung [DC]
48Vdc
Ausgangsspannungsbereich[DC]
39.5 to 52.8Vdc
Maximaler Ausgangsstrom
2.1A
Maximale Ausgangsleistung
100.8W

Gehäuseform & Grösse

Baugrösse / Montage
Open frame
Industrie-Standardgrösse
Breite(W)
62mm Nom.
Höhe(H)
33mm Nom.
Tiefe(T)
155mm Nom.
Gewicht
290g Typ.

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-10 to 70°C
Kühlung
Convection
Sicherheitsstandard (Zertifiziert)
CSA C22.2 No.60950-1
EN60950-1
UL60950-1
CSA62368-1
EN62368-1
UL62368-1
EN50178 (OV II)
Sicherheitsstandard (Konformität)
Den-an
Anmerkungen
This page only shows representative characteristics. Please refer to the technical data for detailed specifications and conditions.