AC-DC-Netzgeräte

ZWS150BAF-48/R

Produktstatus
Production
Vertriebsregion
Worldwide
Serie
ZWS-BAF
Modell
ZWS150BAF
Feature
Options
Remote ON/OFF
Option Lineup
Please refer to here.
Empfohlener EMV Filter
Please refer to here.
Zubehör
Please refer to here.
Produktmarke
TDK-Lambda
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHS

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Elektrische Kennwerte

Eingang
Single-phase
Eingangsspannungsbereich[AC]
85 to 265Vac
Eingangsspannungsbereich[DC]
120 to 370Vdc
Effizienz
91% Typ.
Nennausgangsspannung [DC]
48Vdc
Ausgangsspannungsbereich[DC]
39.5 to 52.8Vdc
Maximaler Ausgangsstrom
3.2A
Maximale Ausgangsleistung
153.6W

Gehäuseform & Grösse

Baugrösse / Montage
Open frame
Industrie-Standardgrösse
Breite(W)
75mm Nom.
Höhe(H)
37mm Nom.
Tiefe(T)
160mm Nom.
Gewicht
390g Typ.

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-10 to 70°C
Kühlung
Convection
Sicherheitsstandard (Zertifiziert)
CSA C22.2 No.60950-1
EN60950-1
UL60950-1
CSA62368-1
EN62368-1
UL62368-1
EN50178 (OV II)
Sicherheitsstandard (Konformität)
Den-an
Anmerkungen
This page only shows representative characteristics. Please refer to the technical data for detailed specifications and conditions.

Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen