AC-DC-Netzgeräte

ZWS240BP-36/A

Produktstatus
Production
Vertriebsregion
Worldwide
Serie
ZWS-BP
Modell
ZWS240BP
Feature
Peak power capability
Options
With cover
Option Lineup
Please refer to here.
Empfohlener EMV Filter
Please refer to here.
Zubehör
Please refer to here.
Produktmarke
TDK-Lambda
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHS

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Elektrische Kennwerte

Eingang
Single-phase
Eingangsspannungsbereich[AC]
85 to 265Vac
Eingangsspannungsbereich[DC]
120 to 370Vdc
Effizienz
91% Typ.
Nennausgangsspannung [DC]
36Vdc
Ausgangsspannungsbereich[DC]
32.4 to 39.6Vdc
Maximaler Ausgangsstrom
Maximum Average Current
6.7A
Maximum Peak Current
13.4A
Maximale Ausgangsleistung
241.2W
Maximum Average Power
241.2W
Maximum Peak Power
482.4W

Gehäuseform & Grösse

Baugrösse / Montage
Enclosed / Unit type
Industrie-Standardgrösse
Breite(W)
95mm Nom.
Höhe(H)
53mm Nom.
Tiefe(T)
212mm Nom.
Gewicht
780g Typ.

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-10 to 60°C
Kühlung
Forced air
Convection
Sicherheitsstandard (Zertifiziert)
CSA60950-1
EN60950-1
UL60950-1
CSA62368-1
EN62368-1
UL62368-1
EN50178 (OV II)
Sicherheitsstandard (Konformität)
Den-an
Anmerkungen
This page only shows representative characteristics. Please refer to the technical data for detailed specifications and conditions.