AC-DC-Netzgeräte

ZWS50BAF-48/A

Produktstatus
Production (NRND)
Recommended Alternate Part No. : ZWS50C-48/A (Interchangeability is not guaranteed.)
Vertriebsregion
Worldwide
Serie
ZWS-BAF
Modell
ZWS50BAF
Feature
Options
With cover
Option Lineup
Please refer to here.
Empfohlener EMV Filter
Please refer to here.
Compatible Bracket
Zubehör
Please refer to here.
Produktmarke
TDK-Lambda
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHS

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Elektrische Kennwerte

Eingang
Single-phase
Eingangsspannungsbereich[AC]
85 to 265Vac
Eingangsspannungsbereich[DC]
120 to 370Vdc
Effizienz
86% Typ.
Nennausgangsspannung [DC]
48Vdc
Ausgangsspannungsbereich[DC]
39.5 to 52.8Vdc
Maximaler Ausgangsstrom
1.1A
Maximale Ausgangsleistung
52.8W

Gehäuseform & Grösse

Baugrösse / Montage
Enclosed / Unit type
Industrie-Standardgrösse
Breite(W)
60mm Nom.
Höhe(H)
36mm Nom.
Tiefe(T)
162mm Nom.
Gewicht
295g Typ.

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-10 to 60°C
Kühlung
Convection
Sicherheitsstandard (Zertifiziert)
CSA C22.2 No.60950-1
EN60950-1
UL60950-1
CSA62368-1
EN62368-1
UL62368-1
EN50178 (OV II)
Sicherheitsstandard (Konformität)
Den-an
Anmerkungen
This page only shows representative characteristics. Please refer to the technical data for detailed specifications and conditions.

Technische Information

Ausblenden Einblenden

3rd Party ECAD models

  • SnapMagic
  • SamacSys
  • Ultra Librarian

Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen