AC-DC-Netzgeräte

ZWX180/A2

Produktstatus
Obsolete
Recommended Alternate Part No. : None
Discontinue Issue Date : Jan.21, 2019
Last Purchase Order Date : Dec.2, 2019
Last Shipment Date : Jun.30, 2020
Vertriebsregion
Worldwide
Serie
Modell
Feature
Options
With cover (reverse)
Option Lineup
Please refer to here.
Empfohlener EMV Filter
Please refer to here.
Zubehör
Produktmarke
TDK-Lambda
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Elektrische Kennwerte

Eingang
Single-phase
Eingangsspannungsbereich[AC]
85 to 265Vac
Eingangsspannungsbereich[DC]
Effizienz
84% Typ.
Nennausgangsspannung [DC]
+3.3Vdc+5Vdc+12Vdc-12Vdc+5Vdc
Ausgangsspannungsbereich[DC]
FixedFixedFixedFixedFixed
Minimum Output Current
Maximaler Ausgangsstrom
6A5A6A0.2A1.4A
Maximum Average Current
Maximum Peak Current
12A10A13A0.3A2A
Total Maximum(Average) Output Power
90W
Total Maximum Peak Power
180W

Gehäuseform & Grösse

Baugrösse / Montage
Enclosed / Unit type
Industrie-Standardgrösse
Breite(W)
99mm Nom.
Höhe(H)
45.5mm Nom.
Tiefe(T)
240mm Nom.
Gewicht
750g Typ.

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-10 to 50°C
Kühlung
Convection
Sicherheitsstandard (Zertifiziert)
CSA C22.2 No.60950-1
EN60950-1
UL60950-1
EN50178 (OV II)
Sicherheitsstandard (Konformität)
Den-an Appendix 12
Anmerkungen
This page only shows representative characteristics. Please refer to the technical data for detailed specifications and conditions.

Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen