AC-DC-Netzgeräte

ZWX240

Produktstatus
Obsolete
Recommended Alternate Part No. : None
Discontinue Issue Date : Jan.21, 2019
Last Purchase Order Date : Dec.2, 2019
Last Shipment Date : Jun.30, 2020
Vertriebsregion
Worldwide
Serie
Modell
Feature
Options
Option Lineup
Please refer to here.
Empfohlener EMV Filter
Please refer to here.
Zubehör
Produktmarke
TDK-Lambda
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Elektrische Kennwerte

Eingang
Single-phase
Eingangsspannungsbereich[AC]
85 to 265Vac
Eingangsspannungsbereich[DC]
Effizienz
84% Typ.
Nennausgangsspannung [DC]
+3.3Vdc+5Vdc+12Vdc-12Vdc+5Vdc
Ausgangsspannungsbereich[DC]
FixedFixedFixedFixedFixed
Minimum Output Current
Maximaler Ausgangsstrom
7A6A8A0.2A1.4A
Maximum Average Current
Maximum Peak Current
14A12A16A0.3A2A
Total Maximum(Average) Output Power
120W
Total Maximum Peak Power
240W

Gehäuseform & Grösse

Baugrösse / Montage
Open frame
Industrie-Standardgrösse
Breite(W)
106mm Nom.
Höhe(H)
36mm Nom.
Tiefe(T)
225mm Nom.
Gewicht
650g Typ.

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-10 to 50°C
Kühlung
Convection
Sicherheitsstandard (Zertifiziert)
CSA C22.2 No.60950-1
EN60950-1
UL60950-1
EN50178 (OV II)
Sicherheitsstandard (Konformität)
Den-an Appendix 12
Anmerkungen
This page only shows representative characteristics. Please refer to the technical data for detailed specifications and conditions.