DC-DC-Wandler

CC10-0512SF-E

Produktstatus
Production
Vertriebsregion
Worldwide
Serie
CC-E
Modell
CC10-E
Option
DIP type
Option Lineup
Please refer to here.
Empfohlener EMV Filter
Please refer to here.
Zubehör
Produktmarke
TDK-Lambda
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHS

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Elektrische Kennwerte

Nominale Eingangsspannung[DC]
5Vdc
Eingangsspannungsbereich [DC]
4.5 to 9Vdc
Effizienz
84% Typ.
Nennausgangsspannung [DC]
12Vdc
Ausgangsspannungsbereich [DC]
11.4 to 15Vdc
Maximaler Ausgangsstrom
0.8A
Maximale Welligkeit
120mV
Maximale Ausgangsleistung
9.6W
Spannungsfestigkeit 1
Input - Case: 500AC: 1min.
Spannungsfestigkeit 2
Input - Output: 500AC: 1min.
Spannungsfestigkeit 3
Output - Case: 500AC: 1min.

Gehäuseform & Grösse

Baugrösse / Montage
PCB mount
Breite (W)
35.56mm Nom.
Höhe (H)
8.5mm Nom.
Tiefe (T)
22.6mm Nom.
Gewicht
10g Typ.
Industrie-Standardgrösse
Anschlussart
DIP

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 85°C
Isoliert / Nicht-isoliert
Insulation
Merkmale
Sicherheitsstandard (Zertifiziert)
CSA60950-1
EN60950-1
UL60950-1
CSA62368-1
EN62368-1
UL62368-1
Sicherheitsstandard (Konformität)
CE / UKCA Mark
Anmerkungen
This page only shows representative characteristics. Please refer to the technical data for detailed specifications and conditions.

CC10-0512SF-E

Distributor DigiKey Klicken Sie hier, um mehr über diesen Distributor zu erfahren
Link

Jetzt kaufen

Lagerbestand 3
Land Mehrere

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Technical Support Tools

3rd Party ECAD models

  • SnapMagic
  • SamacSys
  • Ultra Librarian