DC-DC-Wandler sind Schaltnetzteile, die Gleichströme von Busleitungen in Gleichströme umwandelt, die für Endgeräte benötigt werden. TDK bietet eine Reihe von DC-DC-Wandlern unter der Marke TDK-Lambda für den Industrieausrüstungsmarkt mit hoher Zuverlässigkeit und langer Lebensdauer, die mit fortschrittlicher Schaltungsdesigntechnologie und hochdichter Montagetechnologie möglich sind. Die Produktpalette von TDK-Lambda DC-DC-Wandlern umfasst auch Isolations- und Nicht-Isolationstypen für verschiedene Anwendungen wie Onboard-, Power-Modul- und Gerätetypen sowie eine breite Palette von Industriestandard-Größen von Ziegelsteingröße bis zur Zollgröße.